bdtronic nutzt für seine Dosieranlagen neueste Antriebstechnik von WITTENSTEIN cyber motor.
cyber® dynamic actuator L – Bürstenlose Servomotoren mit integrierter Spindel
dynamisch – drehmomentstark – effizient
Die industrietauglichen Servomotoren der cyber® dynamic line mit integrierter Spindel sind die ideale Lösung für dynamische Positioniervorgänge. Als Servomotoren mit integrierter Spindel stellen sie eine energieeffiziente und wartungsfreie Alternative zu Pneumatikzylindern dar. Die Ausführung mit geschlossenem Schubrohr sowie integrierter Linearführung und Verdrehsicherung bildet eine hochkompakte Einheit.
Wahlweise können die Motoren mit einer Haltebremse (BG40) im Inox- und Hygienic Design erweitert werden.
Für einen reduzierten Projektierungsaufwand in Ihrer Elektrokonstruktion sind die Produkte in EPLAN verfügbar.

 Wir sind mit den cyber® dynamic actuators ein weltweiter Partner im Encompass-Programm von Rockwell Automation.
Whitepaper: Erhöhung der Maschinenproduktivität mittels Anwendung des „Energy Harvesting“-Prinzips als Multiturn-Absolutwertgeber
Mit dem Energy-Harvesting-Prinzip steht eine Technologie zur Verfügung, welche zur Realisierung von miniaturisierten, wartungsfreien und energieautarken Multiturn-Encodern genutzt werden kann. Lesen Sie in unserem Whitepaper, worauf es bei der Anwendung als Motor-Feedback-System ankommt, welche Vorteile sich ergeben und wie die neue Technologie erfolgreich eingesetzt werden konnte.

Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben
Industrietauglichkeit
- Integrierter Absolutwertgeber
 - Geschlossenes Schubrohr mit Abstreifer
 - Einkabellösung (schleppkettentauglich und EMV-geschirmt)
 - Schutzart IP54 (und höher)
 
Dynamik
- Höchste Beschleunigung dank hoher Überlastfähigkeit und geringer Massenträgheit
 - Ideal für dynamische Prozesse mit kurzen Taktzeiten
 
Kompaktheit
Runde Bauform mit höchster Drehmomentdichte
Integrierter Absolutwertgeber, Verdrehsicherung und Linearführung
Präzision
- Präzise und flexible Regelung von Positioniervorgängen
 - Verwendung von hochpräzisen Kugelgewindetrieben
 
Reproduzierbarkeit
- Hohe Prozesssicherheit dank reproduzierbarer Prozesse
 - Einfache Einbindung in die Steuerungsumgebung
 
Effizienz
- Energieeffiziente und wartungsfreie Antriebe
 - Geringe Wärmeentwicklung
 
Konnektivität
- Vielfältige echtzeitfähige Kommunikationsschnittstellen zur Einbindung in die Steuerungsumgebung
 - Automatische Motorparametrierung dank elektronischem Typenschild
 
Beratung und Auslegung
- Individuelle Beratung vor Ort
 - Auslegung mit cymex®
 - Dokumentation in EPLAN
 
Produkthighlights
Bei den Linearaktuatoren der cyber® dynamic line ist der Gewindetrieb vollständig in das Aktuatorgehäuse integriert. Servomotor, Spindeltrieb, Linearführung und Gebersystem bilden eine geschlossene, hoch integrierte und einbaufertige Einheit. Alle Baugrößen verfügen zudem über einen Absolutwertgeber und eine schleppkettentaugliche und EMV-sichere Einkabeltechnik.
Die Kleinservomotoren mit integrierter Spindel überzeugen durch ihre hohe Leistungsdichte und Dynamik. Jede der vier Baugrößen verfügt über zwei verschiedene Spindelsteigungen, sodass sowohl kraft- als auch dynamikoptimierten Anwendungen optimal bedient werden können. Zudem verfügen die Linearaktuatoren über eine kompakte Bauweise, durch die die Massenträgheit deutlich geringer ist als z. B. bei Servomotoren mit angebauter Spindel.
  
Schutzart IP65 (am Schubrohr)
Verstärkte Axiallagerung
Integrierte Linearführung mit Verdrehsicherung
Integrierter Kugelgewindetrieb
Geschlossenes Schubrohr mit integriertem Abstreifer
Absolutwertgeber
- Singleturn
 - Multiturn für BG 32/40
 
Optional mit Haltebremse für Baugröße 40
Kleinservoantriebssystem
Hochdynamische Servomotoren in den Baugrößen 17 - 40 mm (optional mit Getriebe und Spindel)
Vielfältige Feldbusschnittstellen und dezentrale Intelligenz
Sichere Abschaltung des Systems im Notfall dank integrierter STO (Safe Torque Off) Sicherheitsfunktion nach SIL3 ohne Produktivitätsverlust
Platzsparende Installation dank Anreihbarkeit und anwenderfreundlicher Steckerbelegung
Elektronisches Typenschild ermöglicht eine automatische und sichere Parametrierung des Motors
Einfacher Einbau in die Maschine ohne zusätzliche Kapselung dank Schutzart IP65
Der Servoregler cyber® simco® drive 2, die Motorbaureihe cyber® dynamic line und das cyber® dynamic system ergänzen sich in jeglicher Hinsicht.
Die vielfältigen Feldbussschnittstellen ermöglichen eine einfache Einbindung in die übergeordnete Steuerung.