Anpassung der Wicklung hinsichtlich geforderter Drehzahl, Drehmoment, Spannung oder Stromaufnahme.
cyber® kit motor – Gehäuselose Servomotoren
kompakt – dynamisch – hochintegrierbar
Die Servomotoren aus der Produktfamilie der cyber® kit motors bieten ein Höchstmaß an Leistung und Flexibilität in kompakter Baugröße. Die gehäuselose Ausführung von Stator und Rotor gibt dem Konstrukteur größtmögliche Integrationsfreiheit, um einzigartige Lösungen für spezifische Applikationen zu entwickeln.
  

 Wir sind mit den cyber® kit motors ein weltweiter Partner im Encompass-Programm von Rockwell Automation.
Downloads
- Broschüre / Katalog (2 MB)
 - Betriebsanleitung (862 KB)
 

WITTENSTEIN cyber motor GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Ihr Nutzen
Kompaktheit
- Gewichtsoptimierte Bauweise
 - Leistungsdichte bis 10 kW/kg
 - Geringe Wickelkopfhöhe
 
Effizienz
- Geringe Verlustleistungen
 - Optimierte Motortopologie
 - Gesteigerte Wärmeabfuhr
 
Robustheit / Sicherheit
- Vergossene Statoren
 - Erweiterte individuelle Typprüfung
 - Teststand für gehäuselose Motoren
 - Zertifizierung (CE, UL, …)
 
Integrationsfähigkeit
- Unterstützung beim Selbsteinbau (Blechbandage, Einführvorrichtung)
 - Kundenspezifische Schnittstellen (Bohrbild, Motorwelle, etc.)
 - Erweiterung des Lieferumfangs möglich
 
Präzision
- Optimierte Gleichlaufeigenschaften
 - Geringe Drehmomentwelligkeit
 - Geringes Rastmoment
 
Vielfalt
- Statordurchmesser von 19mm bis 440mm
 - Spannungen bis 750V möglich
 - Leistungs- & drehmomentoptimierte Variante
 
Produktvarianten
Integration in das Gesamtsystem
Wir vereinfachen und beschleunigen die Integration in Ihre Applikation.
Maximale Effizienz und höchste Leistungsdaten auf einem begrenzten Bauraum sind typische Anforderungen für gehäuselose Motoren. Wir unterstützen Sie hier bei der optimalen Integration in Ihr System. Die Schnittstelle bzw. der Lieferumfang kann dabei variabel gestaltet werden, um den Einbau prozesssicher und kosteneffizient zu gestalten.