Unsere E-Maschine liefert in Oerlikon Graziano’s Hybrid-Schaltgetriebe Drehmoment ohne Zugkraftunterbrechnung.
Automotive & E-Mobility
Seit 2006 setzt WITTENSTEIN Maßstäbe in Leistungsdichte, Effizienz und Intelligenz im Bereich von Antriebssträngen für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Unsere einzigartigen Technologieentwicklungen und Serienprodukte werden insbesondere dann eingesetzt, wenn herausfordernde Bauraumsituationen bewältigt werden müssen und kleinere Serienstückzahlen geplant sind.
WITTENSTEIN ist Ihr weltweiter Partner für applikationsspezifisches Produktdesign im Rahmen von einigen hundert bis 10.000 Fahrzeugen pro Jahr.

Kundenspezifische Lösungen für Elektro- & Hybridfahrzeuge

Traktionsumrichter
Intelligenter Umrichter für Traktions-Elektromaschinen in Motor- und Generatorbetrieb.
Technologie-Besonderheiten:
- 400 V / 800 V Plattform
- Effiziente Feldschwächung und Reluktanzmoment Nutzung
- Integration von ECU / VCU möglich

High-Speed Elektromaschinen (Turbo)
Zur Integration in (Turbo-) Aufladesysteme für Verbrennungskraftmaschinen und Turbinengeneratoren.
Technologie-Besonderheiten:
- Drehzahlbereich bis 200.000 1/min
- Integration in Mittelgruppe oder auf Verdichterseite möglich
- Massenträgheitsarmes und temperaturbeständiges Rotor-Design

High-Speed Elektromaschinen (P3/P4/BEV)
E-Maschinen für Motor- und Generatorbetrieb mit höchster Leistungsdichte.
Technologie-Besonderheiten:
- Leistungsdichte bis 9 kW / kg (Peak)
- Drehzahlbereich bis 25.000 1/min
- Maximalleistung bis 200 kW (Peak)
- Konsequenter Leichtbau

Verzahnungsbauteile und Single-Speed-Getriebe
Hocheffiziente und geräuscharme Verzahnungslösungen.
Technologie-Besonderheiten:
- Drehzahlen bis zu 120.000 1/min
- Geräuschoptimierte Mikrogeometrie
- Stirnrad-, Schräg-, Beveloid- und Gleason-Verzahnung

Elektromaschinen auf der Kurbelwelle (P1/P2)
Integrierte Startergeneratoren in Radial- und Axialfluss-Design mit höchster Drehmomentendichte.
Technologie-Besonderheiten:
- Optimiert für VKM-Drehzahlbereich bis 10.000 1/min
- Bauraumneutrale Integration von bis zu 150kW (Peak) im Bauraum von Schwungrad und Anlasser
- Hohe Überlastfähigkeit für VKM-Startvorgang
- auch als Riemenstartergenerator ausführbar

Umrichter mit erhöhter Ausgangsfrequenz
Intelligenter Umrichter für High-Speed Elektromaschinen wie elektrisch unterstützte Turbolader,
elektrische Verdichter und Turbo-Compound-Motoren.
Technologie-Besonderheiten:
- 400 V und 800 V Plattform
- Schaltfrequenz bis zu 48 kHz
- Sensorloser Betrieb mit max. Drehmoment ab Stillstand



Integration in Straßen- und Off-Road-Fahrzeugantriebsstränge
Anwendungen
Produkte
Downloads
Ihr Ansprechpartner


Marvin Denninger
Business Development, E-Mobility
WITTENSTEIN cyber motor