cyber® simco® drive 1 – Servoregler

  • Servoregler cyber® simco® drive 1 – SIM2050

  • Kompatibel mit dem Servoantriebssystem cyber® iTAS® für FTS

  • Elektronik und Aktuatorik aus einer Hand: Der iTAS®-Systembaukasten

  • Die ideale Lösung für unterschiedliche FTS-Anwendungen

  • Software MotionGUI: Technologiefunktion zur Erstellung von Fahraufträgen

  • Software MotionGUI: Durchführung von Diagnosen über die Scope-Funktion

  • Die Webserverfunktion der cyber® simco® line ermöglicht ein Condition Monitoring im Betrieb, Analyse der Prozessparameter, Diagnose von Fehlern und die Optimierung der Gesamtanlage

  • Servoregler der cyber® simco® line für unterschiedliche Leistungsklassen

konnektiv – intelligent – sicher

In Kombination mit verschiedenen Servomotoren und Servoaktuatoren ist der cyber® simco® drive 1 die ideale Lösung für mobile Anwendungen sowie schnelle und präzise Verfahr- und Positionieraufgaben. Mit einer Dauerleistung von 2,5 kW und einer kurzzeitigen Spitzenleistung von 5 kW ist der Servoregler mit Schutzart IP20 für den Einsatz in fahrerlosen Transportsystemen oder im Schaltschrank geeignet. 

Für einen reduzierten Projektierungs­aufwand in Ihrer Elektro­konstruktion sind die Produkte in EPLAN verfügbar.

Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben

Konnektivität

  • Vielfältige Feldbusschnittstellen zur Anbindung an unterschiedliche Steuerungen
  • Vielfältige Geberschnittstellen 

Intelligenz

  • Software MotionGUI mit umfassenden Funktionen zur Diagnose, Optimierung und Parametrierung
  • Webserver zur Zustandsanalyse und Überwachung des Antriebssystems

Sicherheit

  • Integrierte Sicherheitsfunktion STO nach SIL3 / PL e
  • Sichere galvanische Trennung von Logik und Leistung
  • Hohe Transparenz bei der Fehlerdiagnose und Funktionsüberwachung

Flexibilität

  • Kompaktes Design
  • Flexible Programmierung von Fahrsätzen dank integrierter SPS-Funktionalität

Einfache Installation & Inbetriebnahme

  • Elektronisches Typenschild
  • Unterstützung steuerungsspezifischer Antriebsprofile und Funktionsbausteine

Produktivität

  • Schaltfrequenz von 8 bis 32 kHz
  • Auflösung der Stromregelung von 14 Bit
  • Ideal für hochgenaue Drehmomentregelung und dynamische Verfahrwege

Produkthiglights

Zum cyber® simco® drive 1 zählen Servoregler für sinuskommutierte Servomotoren im Spannungsbereich von 12 bis 60 VDC und einer Spitzenleistung bis zu 5 kW. Die Servoregler sind die ideale Lösung für fahrerlose Transportsysteme oder eignen sich zum Einsatz im Schaltschrank. In Kombination mit der intuitiv bedienbaren Software MotionGUI sind eine einfache Parametrierung, Inbetriebnahme und Optimierung des Systems sowie eine flexible Programmierung von Applikationen möglich.

Spitzenleistung bis zu 5.000 W

Unterstützung steuerungsspezifischer Antriebsprofile und Funktionsbausteinen

Sichere Abschaltung des Systems im Notfall dank integrierter STO (Safe Torque Off) Sicherheitsfunktion nach SIL3 ohne Produktivitätsverlust

Elektronisches Typenschild ermöglicht eine automatische und sichere Parametrierung des Motors

Vielfältige Feldbusschnittstellen und dezentrale Intelligenz