cyber® simco® drive 2 – Servoregler

  • Servoregler cyber® simco® drive 2 zum Einsatz im Schaltschrank oder dezentral

  • cyber® simco® drive 2 IP20: Ideal für den Einsatz im Schaltschrank

  • cyber® simco® drive 2 IP65: Dezentrales Antriebskonzept zum Einsatz direkt in der Maschine

  • cyber® simco® drive 2 (SIM2100): Die perfekte Lösung für mobile Anwendungen (AGV) mit Schutzart IP65

  • Kleinservoantriebssystem: simco® drive 2, cyber® dynamic system und cyber® dynamic line 

konnektiv – intelligent – sicher

In Kombination mit verschiedenen Servomotoren und Servoaktuatoren ist der cyber® simco® drive 2 die ideale Lösung für schnelle und präzise Verfahr- und Positionieraufgaben. Mit einer Dauerleistung von bis zu 5 kW und einer kurzzeitigen Spitzenleistung von 10 kW kann der Regler für hochgenaue Anwendungen, z.B. in Fahrerlosen Transportsystemen oder in der Verpackungsbranche eingesetzt werden – als Schaltschrank-Variante mit Schutzart IP20 oder dezentral mit Schutzart IP65. 

Whitepaper: Empfehlungen für den Servoregler-Einsatz von Drittanbietern mit EtherNet/IP CIP Sync

Maschinenhersteller unterschiedlicher Industriesegmente haben einen hohen Anspruch an dynamische, präzise und synchrone Motion-Control-Anwendungen in Echtzeit. Durch die Integration von CIP Sync in Servoreglern von Drittanbietern gelingt es diesen Anforderungen gerecht zu werden. Lesen Sie in unserem Whitepaper, welche Möglichkeiten und Vorteile es dazu gibt.

Jetzt herunterladen

Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben

Konnektivität

  • Multi-Ethernet-Variante 
  • Viele echtzeitfähige Feldbusschnittstellen
  • Vielfältige Geberschnittstellen

Intelligenz

  • Automatische Motorparametrierung dank elektronischem Typenschild
  • Integrierte SPS-Funktionalität

Sicherheit und Robustheit

  • Integr. Sicherheitsfunktion STO (SIL3 / PL e)
  • Optionale Sicherheitskarte (SIM2100): SBC (SIL3 / PL e), SP für EnDat FS (SIL2 / PL d) und sichere Encoder-Emulation (SIL2 / PL d)
  • 12 bis 60 VDC Weitbereichseingang
  • Schutzart bis IP65
  • Sichere Kommunikation: PROFIsafe

Flexibilität

  • Multi-Ethernet-Variante 
  • Verschiedene Leistungsklassen
  • Flexible Programmierung von Fahrsätzen
  • Schutzart IP20 und IP65
  • Beliebige Einbaulage

Einfache Installation und Inbetriebnahme

  • Kompaktes Design
  • Vorn angeordnete Anschlusselemente ermöglichen einfache Steckerbelegung
  • Anreihbarkeit

Dynamik und Präzision

  • Echtzeitfähige, taktsynchrone Ethernet-Kommunikation
  • Hohe Stromauflösung von 14 Bit für hochgenaue Drehmomentregelung
  • Schaltfrequenz von 16 kHz

Produkthighlights

Zum cyber® simco® drive 2 zählen Servoregler für sinuskommutierte Servomotoren im Spannungsbereich von 12 bis 60 VDC und einer Spitzenleistung bis zu 10 kW. Die Servoregler sind als Schaltschrankvariante oder als dezentrale Ausführung in Schutzart IP65 erhältlich. In Kombination mit der intuitiv bedienbaren Software MotionGUI 2 sind eine einfache Parametrierung, Inbetriebnahme und Optimierung des Systems sowie eine flexible Programmierung von Applikationen möglich.

Platzsparende Installation dank Anreihbarkeit und anwenderfreundlicher Steckerbelegung

Extrem kompakt: bis zu 30% Bauraumeinsparung

Vielfältige Feldbusschnittstellen und dezentrale Intelligenz

Einfacher Einbau in die Maschine ohne zusätzliche Kapselung dank Schutzart IP65

Sichere Abschaltung des Systems im Notfall dank integrierter STO (Safe Torque Off) Sicherheitsfunktion nach SIL3 ohne Produktivitätsverlust

Elektronisches Typenschild ermöglicht eine automatische und sichere Parametrierung des Motors

Hochgenaue und dynamische Drehmomentregelung zur Erzielung eines höheren Maschinendurchsatzes

Erhöhte Sicherheit dank optionaler Sicherheitskarte (SIM2100): SBC (SIL3 / PL e), SP für EnDat FS (SIL2 / PL d) und sichere Encoder-Emulation (SIL2 / PL d)

Platzsparende Installation dank Anreihbarkeit und anwenderfreundlicher Steckerbelegung

Extrem kompakt: bis zu 30% Bauraumeinsparung

Vielfältige Feldbusschnittstellen und dezentrale Intelligenz

Einfacher Einbau in die Maschine ohne zusätzliche Kapselung dank Schutzart IP65

Sichere Abschaltung des Systems im Notfall dank integrierter STO (Safe Torque Off) Sicherheitsfunktion nach SIL3 ohne Produktivitätsverlust

Elektronisches Typenschild ermöglicht eine automatische und sichere Parametrierung des Motors

Hochgenaue und dynamische Drehmomentregelung zur Erzielung eines höheren Maschinendurchsatzes

Erhöhte Sicherheit dank optionaler Sicherheitskarte (SIM2100): SBC (SIL3 / PL e), SP für EnDat FS (SIL2 / PL d) und sichere Encoder-Emulation (SIL2 / PL d)

Kleinservoantriebssystem

Hochdynamische Servomotoren in den Baugrößen 17 - 40 mm (optional mit Getriebe und Spindel)

Vielfältige Feldbusschnittstellen und dezentrale Intelligenz

Sichere Abschaltung des Systems im Notfall dank integrierter STO (Safe Torque Off) Sicherheitsfunktion nach SIL3 ohne Produktivitätsverlust

Platzsparende Installation dank Anreihbarkeit und anwenderfreundlicher Steckerbelegung

Elektronisches Typenschild ermöglicht eine automatische und sichere Parametrierung des Motors

Einfacher Einbau in die Maschine ohne zusätzliche Kapselung dank Schutzart IP65

Der Servoregler cyber® simco® drive 2, die Motorbaureihe cyber® dynamic line und das cyber® dynamic system ergänzen sich in jeglicher Hinsicht.

Die vielfältigen Feldbussschnittstellen ermöglichen eine einfache Einbindung in die übergeordnete Steuerung. 

Erfahren Sie mehr
 

Sichere Kommunikation über PROFIsafe

Sichere Kommunikationsschnittstellen ermöglichen eine schnelle und sichere Übertragung von sicherheitsrelevanten Daten ohne zusätzliche Verkabelung. Zertifizierte Schnittstellen nach IEC 61508 bis SIL3 und PL e (Performance Level e) Kategorie 4 erfüllen dabei die höchsten Sicherheitsanforderungen.

Der cyber® simco® drive 2 mit optionaler Sicherheitskarte verfügt über die Schnittstelle: PROFIsafe. Profitieren Sie von einem reduzierten Zeit- und Kostenaufwand bei Inbetriebnahme, Service, Dokumentation für den sicheren Betrieb von Anlagen und Maschinen. 
 

OPC UA – Industrie 4.0-Schnittstelle

Profitieren Sie von OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) für einen plattform- und herstellerunabhängigen Datenaustausch. Der offene Schnittstellenstandard ermöglicht Ihnen eine zuverlässige, sichere und serviceorientierte Architektur für eine optimale industrielle Kommunikation von der Fertigungsebene bis in das Produktionsplanungs- und ERP-System oder in die Cloud.

Unsere Produkte cyber® simco® drive 2 und cyber® dynamic system verfügen über einen optionalen OPC UA Server in Verbindung mit den Feldbusvarianten PROFINET und Ethernet/IP. Dieser unterstützt die folgenden UPC UA Funktionen: Asset Management, Statusanzeige und Single Axis Motion.