cyber® distribution box – Verteilermodul
flexibel – kompakt – einfach
Das Verteilermodul cyber® distribution box ermöglicht eine vereinfachte Verkabelung von dezentralen Antriebssystemen. Es stehen 6 Motorausgänge zur Verfügung, um dezentrale Servoantriebe vom Typ cyber® simco® drive 2 und cyber® dynamic system oder weitere Verteilermodule anzuschließen. Dank der hohen Schutzart von IP65 kann das Verteilermodul direkt in das Maschinenlayout integriert werden. Dies reduziert die Leitungslängen und den Verdrahtungsaufwand erheblich, da mit Spannungsversorgung und Feldbuskommunikation nur zwei Leitungen vom Schaltschrank an die Maschine geführt bzw. vom Versorgungsmodul verlegt werden müssen.
Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben
Flexibilität
- 6 Motorausgänge zum Anschluss dezentraler Servoantriebe oder weitere Verteilermodule
- Multi-Ethernet-Schnittstelle
Kompaktheit
- Schutzart IP65
- Mehr Platz im Schaltschrank
- Reduzierter Verkabelungsaufwand
Einfachheit
- Realisierung von komplexen Maschinen mit einfachem Topologieaufbau
- Einfache Verkabelung
Produkthighlights
Bei der cyber® distribution box handelt es sich um ein Verteilermodul zur vereinfachten Verkabelung von dezentralen Antriebssystemen im Spannungsbereich von 12 bis 60 VDC.
1 Eingang Spannungsversorgung (Bemessungsstrom 30 A / Maximaler Strom 45 A)
6 Ausgänge Spannungsversorgung (Bemessungsstrom 20 A / Maximaler Strom 30 A)
2 Ein- und 2 Ausgänge zur Ethernet-Kommunikation
Einfacher Einbau in die Maschine ohne zusätzliche Kapselung dank Schutzart IP65
Kleinservoantriebssystem
Hochdynamische Servomotoren in den Baugrößen 17 - 40 mm (optional mit Getriebe und Spindel)
Vielfältige Feldbusschnittstellen und dezentrale Intelligenz
Sichere Abschaltung des Systems im Notfall dank integrierter STO (Safe Torque Off) Sicherheitsfunktion nach SIL3 ohne Produktivitätsverlust
Platzsparende Installation dank Anreihbarkeit und anwenderfreundlicher Steckerbelegung
Elektronisches Typenschild ermöglicht eine automatische und sichere Parametrierung des Motors
Einfacher Einbau in die Maschine ohne zusätzliche Kapselung dank Schutzart IP65
Der Servoregler cyber® simco® drive 2, die Motorbaureihe cyber® dynamic line und das cyber® dynamic system ergänzen sich in jeglicher Hinsicht.
Die vielfältigen Feldbussschnittstellen ermöglichen eine einfache Einbindung in die übergeordnete Steuerung.