cyber® dynamic motor – Bürstenloser Servomotor

  • Servomotor cyber® dynamic line

  • Produktfamilie cyber® dynamic line
  • Servomotor, rotativer Aktuator oder Linearaktuator

  •    

  • Servomotor cyber® dynamic line mit Getriebe
  • Servomotoren cyber® dynamic line – Inox Design und Hygienic Design
  • Kleinservoantriebssystem: simco® drive 2, cyber® dynamic system und cyber® dynamic line 

dynamisch – drehmomentstark – effizient

Die bürstenlosen Servomotoren der cyber® dynamic line sind die professionelle Wahl für Applikationen mit begrenztem Bauraum. Mit hochwertigem Edelstahlgehäuse und Absolutwertgeber (Singleturn oder Multiturn) ausgestattet, bietet diese Motorenbaureihe höchste Zuverlässigkeit und Präzision.

Kabellösungen mit radialem oder axialem Abgang ermöglichen eine platzsparende und flexible Integration in unterschiedliche Einbausituationen.

Wahlweise können die Motoren mit Haltebremsen, Planetengetrieben oder Spindeln erweitert werden.

Für einen reduzierten Projektierungs­aufwand in Ihrer Elektro­konstruktion sind die Produkte ab sofort in EPLAN verfügbar.
 


Wir sind mit den cyber® dynamic motors ein weltweiter Partner im Encompass-Programm von Rockwell Automation.

Whitepaper: Erhöhung der Maschinenproduktivität mittels Anwendung des „Energy Harvesting“-Prinzips als Multiturn-Absolutwertgeber

Mit dem Energy-Harvesting-Prinzip steht eine Technologie zur Verfügung, welche zur Realisierung von miniaturisierten, wartungsfreien und energieautarken Multiturn-Encodern genutzt werden kann. Lesen Sie in unserem Whitepaper, worauf es bei der Anwendung als Motor-Feedback-System ankommt, welche Vorteile sich ergeben und wie die neue Technologie erfolgreich eingesetzt werden konnte. 

Jetzt herunterladen

 

Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben

Industrietauglichkeit

  • Integrierter Absolutwertgeber
  • Hochwertiges Edelstahlgehäuse
  • Einkabellösung (schleppkettentauglich oder torsionsfähig)
  • Schutzart bis zu IP69K

Dynamik

  • Höchste Beschleunigung dank hoher Überlastfähigkeit und geringer Massenträgheit
  • Ideal für dynamische Prozesse mit kurzen Taktzeiten

Kompaktheit

  • Runde Bauform mit höchster Drehmomentdichte
  • Kabellösung mit radialem Abgang 90°
  • Integrierter Absolutwertgeber Singleturn
  • Integrierter Absolutwertgeber Multiturn (BG32/40)

Präzision

  • Präzise und flexible Regelung von Positioniervorgängen

Reproduzierbarkeit

  • Hohe Prozesssicherheit dank reproduzierbarer Prozesse
  • Einfache Einbindung in die Steuerungsumgebung

Effizienz

  • Energieeffiziente und wartungsfreie Antriebe
  • Geringe Wärmeentwicklung

Konnektivität

  • Vielfältige echtzeitfähige Kommunikationsschnittstellen zur Einbindung in die Steuerungsumgebung
  • Automatische Motorparametrierung dank elektronischem Typenschild

Beratung und Auslegung

  • Individuelle Beratung vor Ort
  • Auslegung mit cymex®
  • Dokumentation in EPLAN

Produktvarianten

Kleinservoantriebssystem

Hochdynamische Servomotoren in den Baugrößen 17 - 40 mm (optional mit Getriebe und Spindel)

Vielfältige Feldbusschnittstellen und dezentrale Intelligenz

Sichere Abschaltung des Systems im Notfall dank integrierter STO (Safe Torque Off) Sicherheitsfunktion nach SIL3 ohne Produktivitätsverlust

Platzsparende Installation dank Anreihbarkeit und anwenderfreundlicher Steckerbelegung

Elektronisches Typenschild ermöglicht eine automatische und sichere Parametrierung des Motors

Einfacher Einbau in die Maschine ohne zusätzliche Kapselung dank Schutzart IP65

Der Servoregler cyber® simco® drive 2, die Motorbaureihe cyber® dynamic line und das cyber® dynamic system ergänzen sich in jeglicher Hinsicht.

Die vielfältigen Feldbussschnittstellen ermöglichen eine einfache Einbindung in die übergeordnete Steuerung. 

Erfahren Sie mehr